![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416356-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³500 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
CTX3
LEGRAND
Contact 3P CTX³500 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
Réf. 416356
EAN.
3414970403629
Contact 3P CTX³500 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF-bornes vis
1
Groupe produit : 76
5 165,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 170-264 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 170-242 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 3 |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 900 A |
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 800 A |
---|---|
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 440 kW |
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V | 630 A |
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V | 300 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 2 |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez