Aller au contenu principal
Logo print

Contact 3P CTX³500 500A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis

CTX3 LEGRAND

Contact 3P CTX³500 500A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis

Réf. 416339 EAN. 3414970403599

Contact 3P CTX³500 500A 380- 450V AC 2NO+2NF - bornes vis

1
Groupe produit : 76
2 920,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 323-418 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 323-418 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 580 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 500 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 265 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 350 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 176 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Adapté à un montage sur rail Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01990FR-05 .pdf pdf (2.88 Mo)
Fiche technique
F01990EN-05.pdf pdf (3.71 Mo)
Guide technique
Mode d'emploi
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
416336.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)