Aller au contenu principal
Logo print

Contact. 3P CTX³40 40A 24V AC 2NO+2NF - bornes à vis

CTX3 LEGRAND

Contact. 3P CTX³40 40A 24V AC 2NO+2NF - bornes à vis

Réf. 416130 EAN. 3414970400444

Contact. 3P CTX³40 40A 24V AC 2NO+2NF - bornes à vis

1
Groupe produit : 76
166,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 20.4-26.4 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 20.4-26.4 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 60 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 40 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 18.5 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 17 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 7.5 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Fiche technique
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
416120.dwg dwg (0.21 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)