Aller au contenu principal
Logo print

Contact 3P CTX³100 85A 230V AC 2NO+2NF - plage cosses

CTX3 LEGRAND

Contact 3P CTX³100 85A 230V AC 2NO+2NF - plage cosses

Réf. 416216 EAN. 3414970402165

Contact 3P CTX³100 85A 230V AC 2NO+2NF - plage cosses

1
Groupe produit : 76
448,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 135 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 85 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 45 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 62 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 30 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Fiche technique
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
416180.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)