![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637769-LEGRAND-1000.jpg)
Console PVC L300mm .
ISPL
LEGRAND
Console PVC L300mm .
Réf. 637769
EAN.
3245066377698
Console PVC L300mm .
1
Groupe produit : 23
20,93 €
/
pièce
Unité d'emballage
4 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 353 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 130 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 300-300 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 750 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez