Aller au contenu principal
Logo print

Console métal epoxy larg. 600

ISPL LEGRAND

Console métal epoxy larg. 600

Réf. 637981 EAN. 3245066379814

Console métal epoxy larg. 600

1
Groupe produit : 23
78,43 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Longueur 650 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 130 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble 600-600 mm
Modèle Console murale
Angle 90-90 °
Charge de travail admissible selon IEC 61537 2050 N
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Agrément
NF 004-602480C (2.31 Mo)
PEP
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
AENOR-030/001896 (0.38 Mo)