![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637980-WEB-R.jpg)
Console métal epoxy larg. 500
ISPL
LEGRAND
Console métal epoxy larg. 500
Réf. 637980
EAN.
3245066379807
Console métal epoxy larg. 500
1
Groupe produit : 23
74,47 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 550 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 130 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 500-500 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1700 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
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
5 documents
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
NF 004-60039613C
(0.2 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Agrément
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
Sélectionnez