Console métal epoxy larg. 400
ISPL
LEGRAND
Console métal epoxy larg. 400
Réf. 637979
EAN.
3245066379791
Console métal epoxy larg. 400
1
Groupe produit : 23
67,66 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 450 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 130 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 400-400 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1350 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Sélectionnez