-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
CRP700GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP600GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP500GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP400GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP300GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP200GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)
CRP100GC CONSOLE MURALE 3000N
Prix indicatif (hors TVA)