-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Hauteur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons Murale 8800N 1050mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 8100N 850mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 7900N 750mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 7700N 700mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 7300N 600mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 7100N 550mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 6900N 500mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 6700N 450mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 6500N 400mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-8060635-WEB-R.jpg)
Cons. Murale 6300N 350mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25184_1.jpg)
Cons. Murale 6000N 250mm Galv Chaud
Prix indicatif (hors TVA)