![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350866-WEB-L.jpg)
Console CB L400 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Console CB L400 ZnMg
Réf. VG350866
EAN.
3414971523586
Console CB L400 ZnMg
Groupe produit : V11
30,37 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 434.7 mm |
---|---|
Largeur | 41.6 mm |
Hauteur | 99 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-400 mm |
Modèle | Console murale et à montant |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1500 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisation continu en zinc-magnésium |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez