![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350816-WEB-L.jpg)
Console CB L100 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Console CB L100 ZnMg
Réf. VG350816
EAN.
3414971523500
Console CB L100 ZnMg
Groupe produit : V11
13,55 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 130.7 mm |
---|---|
Largeur | 40.9 mm |
Hauteur | 69 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-100 mm |
Modèle | Console murale et à montant |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1150 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisation continu en zinc-magnésium |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez