Console CB 800N L50 GC
CABLOFIL
LEGRAND
Console CB 800N L50 GC
Réf. VG350803
EAN.
3414972462709
Console CB 800N L50 GC
Groupe produit : V11
11,44 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 80.7 mm |
---|---|
Largeur | 40.9 mm |
Hauteur | 71.4 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-50 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 800 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Sélectionnez