![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350874-WEB-L.jpg)
Console CB 1600N L600 Inox316L
CABLOFIL
LEGRAND
Console CB 1600N L600 Inox316L
Réf. VG350874
EAN.
3414970912176
Console CB 1600N L600 Inox316L
Groupe produit : V07
181,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 637.7 mm |
---|---|
Largeur | 37 mm |
Hauteur | 136.9 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-600 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1600 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez