Cons. Murale/pendard 1500N 400 GS
RAIL STRUT
LEGRAND
Cons. Murale/pendard 1500N 400 GS
Réf. 8717240
EAN.
8714161120386
Cons. Murale/pendard 1500N 400 GS
Groupe produit : V01
28,11 €
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
Longueur | 426 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 120 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 70-400 mm |
Modèle | Console murale et à montant |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
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
PEP
Sélectionnez