Aller au contenu principal
Logo print

Cons. Murale/pendard 1500N 300 GS

RAIL STRUT LEGRAND

Cons. Murale/pendard 1500N 300 GS

Réf. 8717230 EAN. 8714161120362

Cons. Murale/pendard 1500N 300 GS

Groupe produit : V01
24,38 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Longueur 326 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 120 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble 70-300 mm
Modèle Console murale et à montant
Angle 90-90 °
Charge de travail admissible selon IEC 61537 1500 N
Maintien de fonction en cas d'incendie Oui
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé en continu
Sans halogène Oui

Documentation

6 documents
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
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)