![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/87/LG-8717210-WEB-L.jpg)
Cons. Murale/pendard 1500N 100 GS
RAIL STRUT
LEGRAND
Cons. Murale/pendard 1500N 100 GS
Réf. 8717210
EAN.
8714161280578
Cons. Murale/pendard 1500N 100 GS
Groupe produit : V01
14,91 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 126 mm |
---|---|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 120 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 70-100 mm |
Modèle | Console murale et à montant |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez