Ce produit n'est plus disponible
Cons. Murale 6300N 350mm Galv Chaud
GCS2
LEGRAND
Cons. Murale 6300N 350mm Galv Chaud
Réf. 8060635
EAN.
8714161184784
Cons. Murale 6300N 350mm Galv Chaud
902
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 350 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 120 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 200-350 mm |
Modèle | Console murale et à montant |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 6300 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez