![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034219-LEGRAND-1000.jpg)
Connection strip Nylbloc - capacity 25 mm² - max. current 101 A - black
Nylbloc™
Legrand
Connection strip Nylbloc - capacity 25 mm² - max. current 101 A - black
Réf. 34219
EAN.
3245060342197
Groupe produit : 06
1 261,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Oui |
---|---|
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Mode de pose | Autre |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
---|---|
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Documentation
5 documents
Agrément
NF-650672A
(0.18 Mo)
Agrément
VDE-40018574
(0.88 Mo)
PEP
Agrément
AENOR-030/000810
(0.62 Mo)
Agrément
IMQ-EN645
(0.6 Mo)
Sélectionnez