-
Composition
-
Transparent
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Bague de support
-
Avec champ d'inscription
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Direction de sortie
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Champ d'inscription
-
Mode de pose
-
Avec impression
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Serre cable
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-KW4269R-WEB-R.jpg)
LNOW double cinch RCA conn. blanc-rouge app. compl. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-KG4269R-WEB-R.jpg)
LNOW double cinch RCA conn. blanc-rouge app. complet noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-KM4269R-WEB-R.jpg)
LNOW double cinch RCA conn. blanc-rouge app. complet sable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-KW4294-WEB-R.jpg)
LNOW prise haut parleurs conn. noir-rouge app. complet blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-KG4294-WEB-R.jpg)
LNOW prise haut parleurs conn. noir-rouge app. complet noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-KM4294-WEB-R.jpg)
LNOW prise haut parleurs conn. noir-rouge app. complet sable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG07-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-noir 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM07-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-sable 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW07-WEB-R.jpg)
LNOW enjo RJ45-lampe-blanc 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
Prix indicatif (hors TVA)