![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4258_11N-BTICINO-1000.jpg)
CONNECTEUR RJ11 LIGHT TEL - K10 - 1 MODULE - 2 PAIRS
LIVINGLIGHT
BTICINO
CONNECTEUR RJ11 LIGHT TEL - K10 - 1 MODULE - 2 PAIRS
Réf. N4258/11N
EAN.
8012199294896
CONNECTEUR RJ11 LIGHT TEL - K10 - 1 MODULE - 2 PAIRS
1
Groupe produit : B21
18,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 46 mm |
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez