Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de connecteur
-
Catégorie
-
Outil spécial requis
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Plage AWG
-
Blindé
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033785-WEB-R.jpg)
LEGRAND
LCS3 COPPER
Réf. 033785
6 pièces LCS³ connecteur panneau droit cat.8 STP RJ45
582,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.