Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon H05VVF 3m

ZUCCHINI LEGRAND

Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon H05VVF 3m

Réf. 75005023 EAN. 8033777079179

Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon H05VVF 3m

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
Nombre de pôles 3
Courant assigné CA 50 Hz 10 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Oui
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Sans
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 23 mm
Largeur 13 mm
Hauteur 5 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE06703AC.pdf pdf (2.18 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)