Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005062-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L2-N précâblé + cordon FG07M1 1m
ZUCCHINI
LEGRAND
Connecteur mono. 10A L2-N précâblé + cordon FG07M1 1m
Réf. 75005062
EAN.
8033777079278
Connecteur mono. 10A L2-N précâblé + cordon FG07M1 1m
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
---|---|
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |