Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Connect. tri. sans fusible 25A à câbler

ZUCCHINI LEGRAND

Connect. tri. sans fusible 25A à câbler

Réf. 75007005 EAN. 8033777144549

Connect. tri. sans fusible 25A à câbler

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Nombre de pôles 4
Courant assigné CA 50 Hz 25 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Non
Avec dispositif de blocage Oui
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Sans
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 16 mm
Largeur 7.1 mm
Hauteur 4.9 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
LE07394AC.pdf pdf (4.03 Mo)
6 documents
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
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails