Ce produit n'est plus disponible
Connect. tri. DIN 4 mod. 25A porte-fusible 10x32 à câbler
ZUCCHINI
LEGRAND
Connect. tri. DIN 4 mod. 25A porte-fusible 10x32 à câbler
Réf. 75007206
EAN.
8033777144662
Connect. tri. DIN 4 mod. 25A porte-fusible 10x32 à câbler
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 26.5 mm |
Largeur | 26.5 mm |
Hauteur | 11 mm |