Ce produit n'est plus disponible
Connect. tri. à câbler 25A avec porte-fusible 10x32
ZUCCHINI
LEGRAND
Connect. tri. à câbler 25A avec porte-fusible 10x32
Réf. 75007205
EAN.
8033777144570
Connect. tri. à câbler 25A avec porte-fusible 10x32
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 16 mm |
Largeur | 7.1 mm |
Hauteur | 4.9 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
6 documents