Ce produit n'est plus disponible
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Connect. mono. racc. rapide 10A L2-N précâblé + cordon 1m
ZUCCHINI
LEGRAND
Connect. mono. racc. rapide 10A L2-N précâblé + cordon 1m
Réf. 75005082
EAN.
8033777119998
Connect. mono. racc. rapide 10A L2-N précâblé + cordon 1m
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 21 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Hauteur | 3 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez