Ce produit n'est plus disponible
Connect. mono 16A select.phase H05VVF + porte-fusible 8x32
ZUCCHINI
LEGRAND
Connect. mono 16A select.phase H05VVF + porte-fusible 8x32
Réf. 75005220
EAN.
8033777079230
Connect. mono 16A select.phase H05VVF + porte-fusible 8x32
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 6 mm |