Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Connect. mono 16A select.phase à câbler - sans fusible

ZUCCHINI LEGRAND

Connect. mono 16A select.phase à câbler - sans fusible

Réf. 75005000 EAN. 8033777079094

Connect. mono 16A select.phase à câbler - sans fusible

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
Nombre de pôles 3
Courant assigné CA 50 Hz 16 A
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Sélection de phases Oui
Avec dispositif de blocage Oui
Type de dérivation Câble
Nombre de prises CEE 0
Nombre d'autres prises de courant 0
Finition des prises de courant Autre
Protection Sans
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 11.5 mm
Largeur 6.2 mm
Hauteur 6 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
V0604F.pdf pdf (1.35 Mo)
Mode d'emploi
V0604D.pdf pdf (3.53 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails