![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387348-WEB-R.jpg)
Conduit GE-PVC diam 39.5mm Conduit flexible RTA
RTA
LEGRAND
Conduit GE-PVC diam 39.5mm Conduit flexible RTA
Réf. 387348
EAN.
3414970348302
Conduit GE-PVC diam 39.5mm Conduit flexible RTA
1
Groupe produit : 11
19,06 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Diamètre nominal | 40 mm |
Diamètre nominal en pouces | Autre |
Diamètre externe | 47.5 mm |
Diamètre intérieur | 39.5 mm |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau de l'hélice | Sans hélice |
Matériau d’enrobage | Sans gaine |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-70 °C |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Rayon de courbure, statique | 170 mm |
Résistant aux UV | Oui |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Poli à l'intérieur | Oui |
Poli à l'extérieur | Oui |
Flexibilité | Flexible |
Couleur | Gris |
Homologation selon DIN EN 61386-23 | Non |
Homologation selon UR | Non |
Homologation selon N | Non |
Homologation selon CSA | Non |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez