-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre d'étages
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Nombre de positions de serrage par étage
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Etages reliés à l'intérieur
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037279-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-4cond 2E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037274-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 12 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037273-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 10 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037212-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-4cond 2E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037272-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 8 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037211-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-3cond 1E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037210-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-3cond 1E/2S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/037270-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/037271-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)