![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412081-WEB-R.jpg)
Compteur mono 63A direct non MID - RS 485 - 2 mod.
EMDX3
LEGRAND
Compteur mono 63A direct non MID - RS 485 - 2 mod.
Réf. 412081
EAN.
3414971413818
Compteur mono 63A direct non MID - RS 485 - 2 mod.
1
Groupe produit : 21
271,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de compteur | Électronique |
---|---|
Courant nominal (In) | 10 A |
Courant maximal (Imax) | 63 A |
Tension nominale (Un) N-L | 197-265 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Classe de précision | B |
Type de pôle | Monophasé |
Modèle | Mesure directe |
Type d'énergie | Puissance active et puissance réactive |
Adapté à | Achat/livraison |
Type de tarif | Tarif double |
Commande tarifaire | Externe |
Mesure de la courbe de charge | Non |
Blocage de retour | Oui |
Etalonné | Oui |
Homologation | National |
Sortie d'impulsion | Sans |
Type d'affichage | Numérique |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Largeur | 35.8 mm |
---|---|
Profondeur | 66 mm |
Hauteur | 92.4 mm |
Type d'interface | RS-485 |
Avec code de blocage | Oui |
Nombre de positions | 9 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-55 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1-16 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
12 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Guide technique