Aller au contenu principal
Logo print

Compteur mono 63A direct non MID - impulsions - 2 mod.

EMDX3 LEGRAND

Compteur mono 63A direct non MID - impulsions - 2 mod.

Réf. 412080 EAN. 3414971413795

Compteur mono 63A direct non MID - impulsions - 2 mod.

1
Groupe produit : 21
226,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de compteur Électronique
Courant nominal (In) 10 A
Courant maximal (Imax) 63 A
Tension nominale (Un) N-L 197-265 V
Fréquence 47-63 Hz
Classe de précision B
Type de pôle Monophasé
Modèle Mesure directe
Type d'énergie Puissance active et puissance réactive
Adapté à Achat/livraison
Type de tarif Tarif double
Commande tarifaire Externe
Mesure de la courbe de charge Non
Blocage de retour Oui
Etalonné Oui
Homologation National
Sortie d'impulsion Optique
Type d'impulsion S0
Taux d'impulsion 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
Type d'affichage Numérique
Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
Largeur en nombre de modules 2
Largeur 35.8 mm
Profondeur 66 mm
Hauteur 92.4 mm
Type d'interface Sans
Avec code de blocage Oui
Nombre de positions 9
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -25-55 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
précâblé Non
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1-16 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Objet connecté Non

Documentation

11 documents
Fiche technique
Fiche technique
F02835EN_01.pdf pdf (5.36 Mo)
Guide technique
LE11306BA.pdf pdf (1.55 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
F02835FR_02.pdf pdf (2.07 Mo)
Mode d'emploi
LE11306BB_01.pdf pdf (1.35 Mo)
Guide technique
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Mode d'emploi
LE11305BD.pdf pdf (1.77 Mo)
Guide technique
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
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
412082.dwg dwg (0.1 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails