![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-040149-WEB-R.jpg)
Compensateur actif pr cdes écl 2 fils sans neutre
LIVINGLIGHT
LEGRAND
Compensateur actif pr cdes écl 2 fils sans neutre
Réf. 040149
EAN.
3414970856227
Compensateur actif pr cdes écl 2 fils sans neutre
1
Groupe produit : 31
6,39 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Dynamique |
---|---|
Convient pour utilisation à l’extérieur | Non |
Boîtier | Boîtier en plastique |
Adapté à un courant constant | Non |
Adapté à une tension constante | Non |
Tension de sortie | 85-253 V |
Adapté à une tension continue (côté primaire) | Non |
Puissance de sortie | 0.4-1.5 W |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe de protection | II |
Longueur | 31.2 mm |
---|---|
Largeur | 27.56 mm |
Hauteur | 11.9 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
7 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
10 documents