Aller au contenu principal
Logo print

Commutat. Démarreur-1 vit.PR26 8 contacts pour moteur 11kW

PR26 LEGRAND

Commutat. Démarreur-1 vit.PR26 8 contacts pour moteur 11kW

Réf. 027523 EAN. 3245060275235

Commutat. Démarreur-1 vit.PR26 8 contacts pour moteur 11kW

1
Groupe produit : 62
135,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type d'interrupteur Commutateur
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Courant permanent nominal (Iu) 32 A
Nombre de positions de commutation 3
Avec position 0 Oui
Avec retour automatique à la position 0 Non
Type de construction de l'appareil Appareil encastré
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale Oui
Appareil complet dans un boîtier Non
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Taille du panneau frontal 72x72 mm
Indice de protection (IP), face avant IP40

Documentation

1 document
Mode d'emploi
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)