![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027511-LEGRAND-1000.jpg)
Commutat. Démarreur-1 vit.PR12 8 contacts pour moteur 4kW
PR12
LEGRAND
Commutat. Démarreur-1 vit.PR12 8 contacts pour moteur 4kW
Réf. 027511
EAN.
3245060275112
Commutat. Démarreur-1 vit.PR12 8 contacts pour moteur 4kW
1
Groupe produit : 62
64,86 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 3 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 48x48 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Sélectionnez