![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/027506-LEGRAND-1000.jpg)
Commutat. à cames-2P-PR40-50A- 6 cont-3 dir. avec posit.arrê
PR40
LEGRAND
Commutat. à cames-2P-PR40-50A- 6 cont-3 dir. avec posit.arrê
Réf. 027506
EAN.
3245060275068
Commutat. à cames-2P-PR40-50A- 6 cont-3 dir. avec posit.arrê
1
Groupe produit : 62
169,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur multi-positions |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 50 A |
Nombre de positions de commutation | 4 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 72x72 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3 documents
Agrément
OC / CB-FR60026094C
(0.32 Mo)
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Sélectionnez