Commut. cames-voltmèt-PR12-16A 6cont-avec neutre-manette
PR12
LEGRAND
Commut. cames-voltmèt-PR12-16A 6cont-avec neutre-manette
Réf. 027562
EAN.
3245060275624
Commut. cames-voltmèt-PR12-16A 6cont-avec neutre-manette
1
Groupe produit : 62
60,58 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mesure possible entre les phases | Oui |
---|---|
Mesure possible entre phase et conducteur neutre | Oui |
Avec position 0 | Oui |
Type de construction de l'appareil | Encastrement frontal |
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|---|
Avec élément de commande | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
Sélectionnez