![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023528-LEGRAND-1000.jpg)
Commut. cames-voltmèt-mini-10A 6cont-avec neutre-manette
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Commut. cames-voltmèt-mini-10A 6cont-avec neutre-manette
Réf. 023528
EAN.
3245060235284
Commut. cames-voltmèt-mini-10A 6cont-avec neutre-manette
1
Groupe produit : 62
51,27 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mesure possible entre les phases | Oui |
---|---|
Mesure possible entre phase et conducteur neutre | Oui |
Avec position 0 | Oui |
Type de construction de l'appareil | Encastrement frontal |
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|---|
Avec élément de commande | Oui |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
CSA-1615544
(0.03 Mo)
Sélectionnez