Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406292-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406292
Commande motorisée DX³ 230V jusqu'à 125A - 1 module
505,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406293_pw_237338.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406293
Cmde moto. DX³ réencl.auto 24/48V - 2mod
461,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406295-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406295
Cmde moto. DX³ réencl.auto 230V - 2mod
419,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406290-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406290
Commande motorisée DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
293,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406291-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX3
Réf. 406291
Cmde moto. DX³ stand. 230V - 1mod
269,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.