-
Finition du mécanisme de commutation
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
DPX 1250/1600 commande motor.
Prix indicatif (hors TVA)
Commande motor.230V DPX-1250A
Prix indicatif (hors TVA)
Commande motor.24VAC DPX1600 - 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
Commande motor.230VAC DPX1600 - In = 1600A
Prix indicatif (hors TVA)
Serrure de verrouillage Profalux - DPX 250 motorisée
Prix indicatif (hors TVA)
Serrure de verrouillage Ronis - DPX 250 motorisée
Prix indicatif (hors TVA)