-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Finition de poignée
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Manette
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillage à cadenas
-
Verrouillage à cadenas
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423842-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 110V AC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423843-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 230V AC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423840-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 24V AC/ DC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-423841-WEB-R.jpg)
Cde motorisée frontale 48V AC/ DC pour DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423845-WEB-R.jpg)
Accessoire de verrouillage pr commande motorisée DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-423846-WEB-R.jpg)
Cadenas pr commande motorisée frontale DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)