-
Composition
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Impression/marquage
-
Transparent
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Type de commande
-
Avec lumière clignotante
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
Modèle
-
Avec symbole interchangeable
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Douille
-
Source lumineuse
-
Utilisation mécanique possible
-
Utilisation électronique possible
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de la source lumineuse
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Nombre de pôles
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Puissance de la lampe max.
-
Nombre de touches
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LNOW éclairage LED signal.1mod composable
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW double poussoir hotel 10AX-composable-1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW enjo éclairage LED noir composable-1 mod-pr réf K4373
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW enjo éclairage LED sable composable-1 mod-pr réf K4373
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW enjo éclairage LED blanc composable-1 mod-pr réf K4373
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW enjo inter hotel noir 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW enjo inter hotel sable 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW enjo inter hotel blanc 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)