Commande rotative DPX³160/250 directe d'urgence rouge/jaune
DPX3
LEGRAND
Commande rotative DPX³160/250 directe d'urgence rouge/jaune
Réf. 420173
EAN.
3414971066830
Commande rotative DPX³160/250 directe d'urgence rouge/jaune
1
Groupe produit : 84
109,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Rouge |
---|---|
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 57.5 mm |
Hauteur | 92 mm |
---|---|
Profondeur | 77.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez