![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406292-LEGRAND-1000.jpg)
Commande motorisée DX³ 230V jusqu'à 125A - 1 module
DX3
LEGRAND
Commande motorisée DX³ 230V jusqu'à 125A - 1 module
Réf. 406292
EAN.
3414970310033
Commande motorisée DX³ 230V jusqu'à 125A - 1 module
1
Groupe produit : 37
505,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Connecteur d'entrée à distance |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Type de tension | AC/DC |
---|---|
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 88.6 mm |
Hauteur | 98.8 mm |
Profondeur | 77 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
7 documents
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
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez