Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Système de bus KNX
-
Transparent
-
Système de bus KNX-radio
-
Matériau
-
Système de bus radio
-
Avec champ d'inscription
-
Qualité du matériau
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Type de traitement de la surface
-
Radio bidirectionnelle
-
Avec thermostat d'ambiance
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Avec protection contre le vol/démontage
-
Couplage au bus inclus
-
Nombre de points d'actionnement
-
Avec capteur infrarouge
-
Nombre de touches
-
Avec affichage
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Fonction d'usage du produit
BTICINO
MYHOME
Réf. L4652/3
Commande My Home 3 boutons - 3 Modules
80,52 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.