-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Transparent
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté au diamètre de vis
-
Fluorescent
-
Adapté à une vis à bois hexagonale
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Adapté à une fixation avec collier
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Température de montage
-
Modèle
-
Modèle
-
Profondeur de trou de foret
-
Modèle
-
Fermeture à bande
-
Type de fixation
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Avec vis
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Diamètre d'alésage
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Collier noir à embase pr tube diam. 25 à 40 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Collier à embase - extérieur polyamide - noir - réglable
Prix indicatif (hors TVA)
Collier noir à embase pr tube diam. 16 à 25 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Collier à embase - intérieur polyamide - gris - réglable
Prix indicatif (hors TVA)
Chevilles à visser - gris pr colliers Colson - 6,6x7,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Chevilles à visser - noir pr colliers Colson - 6,6x7,5mm
Prix indicatif (hors TVA)