Collier Colson - long. 119 mm larg. 6 mm - noir - protégé UV
COLSON
LEGRAND
Collier Colson - long. 119 mm larg. 6 mm - noir - protégé UV
Réf. 031922
EAN.
3414971132313
Collier Colson - long. 119 mm larg. 6 mm - noir - protégé UV
1
Groupe produit : 07
0,24 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 6 mm |
---|---|
Longueur de bande | 119 mm |
Résistance min. à la traction | 220 N |
Température de fonctionnement | -40-85 °C |
Température de montage | -30-85 °C |
Modèle | Crantage extérieur |
Fermeture à bande | Tête de verrouillage double |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide ignifuge |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Cheville |
Homologation UL | Oui |