![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032015-LEGRAND-1000.jpg)
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 noir
COLRING
LEGRAND
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 noir
Réf. 032015
EAN.
3245060320157
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 noir
1
Groupe produit : 07
0,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 3.5 mm |
---|---|
Longueur de bande | 140 mm |
Epaisseur de bande | 1.2 mm |
Résistance min. à la traction | 130 N |
Température de fonctionnement | -40-105 °C |
Température de montage | 0-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Oui |